![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011158-LEGRAND-1000.jpg)
Embout pour goulotte DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 85mm
DLP ALU
LEGRAND
Embout pour goulotte DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 85mm
Réf. 011158
EAN.
3245060111588
Embout pour goulotte DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 85mm
1
Groupe produit : 23
16,54 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 105 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |