![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637324-WEB-R.jpg)
Embout gauche/dr. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
DLP
LEGRAND
Embout gauche/dr. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
Réf. 637324
EAN.
3245066373249
Embout gauche/dr. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
1
Groupe produit : 23
4,48 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | À visser |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Feuille de protection | Non |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 40 mm |
Documentation
3 documents
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
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez