Embout gauche/dr. DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
DLP
LEGRAND
Embout gauche/dr. DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Réf. 637414
EAN.
3245066374147
Embout gauche/dr. DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
1
Groupe produit : 23
6,88 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | À visser |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Feuille de protection | Non |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 80 mm |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez