Embout pour DLP 40 x 25 mm autobloquant g/dr - blanc
DLP
LEGRAND
Embout pour DLP 40 x 25 mm autobloquant g/dr - blanc
Réf. 031214
EAN.
3245060312145
Embout pour DLP 40 x 25 mm autobloquant g/dr - blanc
1
Groupe produit : 23
3,58 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 25 mm |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez