![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031236-WEB-R.jpg)
Embout pour DLP 32 x 12,5 mm autobloquant g/dr - marron
DLP
LEGRAND
Embout pour DLP 32 x 12,5 mm autobloquant g/dr - marron
Réf. 031236
EAN.
3245060312367
Embout pour DLP 32 x 12,5 mm autobloquant g/dr - marron
1
Groupe produit : 23
1,98 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
---|---|
Couleur | Marron |
Numéro RAL | 8014 |
Feuille de protection | Non |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 12.5 mm |