![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603842-WEB-R.jpg)
Embout 50x130mm DLP Alu clip direct
DLP ALU SNAPON
LEGRAND
Embout 50x130mm DLP Alu clip direct
Réf. 603842
EAN.
3245066038421
Embout 50x130mm DLP Alu clip direct
1
Groupe produit : 23
12,42 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez