Embase de fixation diam 12mm pour conduits SFP PA 6.6
RTA
LEGRAND
Embase de fixation diam 12mm pour conduits SFP PA 6.6
Réf. 666982
EAN.
8009561589506
Embase de fixation diam 12mm pour conduits SFP PA 6.6
1
Groupe produit : 11
1,62 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au diamètre du tube | 8-8 mm |
---|---|
Fermé | Non |
Convient pour des gaines de protection | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Autre |
Connectable | Non |
Nombre max. de tubes | 1 |
Type de fixation | Trou de vis |
---|---|
Couleur | Noir |
Temperature d'utilisation /d'installation | -45-105 °C |
Sans halogène | Oui |
Largeur | 24.5 mm |
Hauteur | 23.5 mm |
Profondeur | 18 mm |
Temperature de stockage | -45-105 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06615
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
Sélectionnez