-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Hauteur nominale
-
Matériau
-
Support central
-
Support central
-
Ouverture de montage
-
Fixation par cloison
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Nombre d'ouvertures de montage
-
Nombre d'ouvertures de montage
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Entretien du sol
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Plage de nivellement
-
Nombre d'unités à encastrer prévues
-
Plage de nivellement
-
Avec cloison
-
Fixation du couvercle reliée
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Matériau du couvercle
-
Bac de plancher
-
Matériau de la paroi latérale/du bac de plancher
-
Surface de la paroi latérale/du bac de plancher
-
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8478040-WEB-R.jpg)
GVO-7 couvercle aveugle L400 Lo400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8478035-WEB-R.jpg)
GVO-7 couvercle aveugle L350 Lo400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8478030-WEB-R.jpg)
GVO-7 couvercle aveugle L300 Lo400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Sup Couv.400X90mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Sup Couv.350X90mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 profil De Sep. H=90Mm L=2,4M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Support Couv. 300mm G.Sol Ouv
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Sup Couv. 250mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Sup Couv. 200mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Etrier Universel Coulissant
Prix indicatif (hors TVA)