-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Pour largeur nominale de canal
-
Hauteur nominale
-
Matériau
-
Support central
-
Support central
-
Ouverture de montage
-
Fixation par cloison
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Nombre d'ouvertures de montage
-
Nombre d'ouvertures de montage
-
Longueur
-
Longueur
-
Entretien du sol
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Plage de nivellement
-
Nombre d'unités à encastrer prévues
-
Plage de nivellement
-
Avec cloison
-
Fixation du couvercle reliée
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Nombre max. de compartiments
-
Matériau du couvercle
-
Bac de plancher
-
Matériau de la paroi latérale/du bac de plancher
-
Surface de la paroi latérale/du bac de plancher
-
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Kit G.De Sol Ouvert 400/40-65
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Kit GSol Ouv 350/40-65L2,4M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Kit GSol Ouv 300/40-65L2,4M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Kit GSol Ouv 250/40-65L2,4M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Kit G.De Sol Ouvert 200/40-65
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Ch.400mm,4mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Ch.350mm,4mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Av.400mm,4mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20160525_145155_1.png)
Couvercle carré L800 L400 IK-3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Ch.300mm,4mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Av.350mm,4mm G.Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20160525_145152_1.png)
Couvercle carré L800 L350 IK-3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Ch.250mm,3mm G. Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Av.300mm,4mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Ch.200mm,3mm G. Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Av.250mm,3mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Couv.Av.200mm,3mm G.Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Jeu montage coude/dérivation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8478040-WEB-R.jpg)
GVO-7 couvercle aveugle L400 Lo400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8478035-WEB-R.jpg)
GVO-7 couvercle aveugle L350 Lo400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8478030-WEB-R.jpg)
GVO-7 couvercle aveugle L300 Lo400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Sup. Couv.400X40mm G.Sol Ouv
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Sup Couv.350X40mm G Sol Ouv.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 Support Couv. 300mm G.Sol Ouv
Prix indicatif (hors TVA)