Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75220102D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75220102D
LBD 406 Élément droit 3M 4+4 fenêtres
357,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75200102D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75200102D
LBD 402 Élément droit 3M 4 fenêtres
226,69 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75200111D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75200111D
LBD 402 Élément droit 1.5M 2 fenêtres
212,81 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75220111D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75220111D
LBD 406 Élément droit 1.5M 1+1 fenêtres
186,37 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.