Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Elément droit 3m - 63A LBplus type B - 4 cond.- 6+6 fenêtres

ZUCCHINI LEGRAND

Elément droit 3m - 63A LBplus type B - 4 cond.- 6+6 fenêtres

Réf. 75440102H EAN. 8033777078639

Elément droit 3m - 63A LBplus type B - 4 cond.- 6+6 fenêtres

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Unique
Courant assigné CA 50 Hz 63 A
Nombre de pôles 3
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Flexible Non
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Nombre de points de dérivation 12
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 3000 mm
Largeur 35 mm
Hauteur 77 mm

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
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
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails