Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75420101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 8 cond.- 4+4 fenêtres
ZUCCHINI
LEGRAND
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 8 cond.- 4+4 fenêtres
Réf. 75420101H
EAN.
8033777078608
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 8 cond.- 4+4 fenêtres
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Double |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 8 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 8 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 77 mm |