Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75350102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 2 cond. - 4 fenêtres
ZUCCHINI
LEGRAND
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 2 cond. - 4 fenêtres
Réf. 75350102H
EAN.
8033777092581
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 2 cond. - 4 fenêtres
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 4 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 77 mm |