![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75180102-ZUCCHINI-1000.jpg)
Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 8 cond.- 4+4 fenêtres
ZUCCHINI
LEGRAND
Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 8 cond.- 4+4 fenêtres
Réf. 75180102
EAN.
8033777078219
Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 8 cond.- 4+4 fenêtres
6
Groupe produit : Z12
125,76 €
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
Modèle | Double |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 6 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 8 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez