Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Élément droit 3m 1000A- MRf 5 fen sur une seule face

ZUCCHINI LEGRAND

Élément droit 3m 1000A- MRf 5 fen sur une seule face

Réf. 50410257 EAN. 8033777050925

Élément droit 3m 1000A- MRf 5 fen sur une seule face

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Unique
Courant assigné CA 50 Hz 1000 A
Nombre de pôles 3
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 5
Flexible Non
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Nombre de points de dérivation 5
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 3000 mm
Largeur 136 mm
Hauteur 196 mm

Documentation

2 documents
Guide technique
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
Mode d'emploi
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)