Electromechanical siren - IP30 - IK05 - 12 V= - 11 W- 889 mA
Legrand
Electromechanical siren - IP30 - IK05 - 12 V= - 11 W- 889 mA
Réf. 41532
EAN.
3245060415327
Groupe produit : 22
7 995,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 98 dB |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Type de courant | DC |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Radioguidé | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez