EEC IN316L ECROU EMBASE CRANTEE 6
CABLOFIL
LEGRAND
EEC IN316L ECROU EMBASE CRANTEE 6
Réf. CM801204
EAN.
3599078012048
EEC IN316L ECROU EMBASE CRANTEE 6
Groupe produit : V07
208,69 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
Dimension du filetage en pouces | Autre |
---|---|
Dimension du profil | 10 mm |
Hauteur | 6 mm |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez