![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-EDF_P_070823.jpg)
EDF3000GS PENDARD EN U 3000MM
CABLOFIL
LEGRAND
EDF3000GS PENDARD EN U 3000MM
Réf. CM561020
EAN.
3599075610209
EDF3000GS PENDARD EN U 3000MM
Groupe produit : V11
96,28 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 2970 mm |
---|---|
Largeur | 48 mm |
Hauteur | 26 mm |
Largeur de rainure | 25 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Forme de profilé | Profilé en U |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Perforé sur 3 côtés |
Largeur de trou | 7.5 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 0 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez