![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
ED1100GC ECLISSE DROITE 1100MM
CABLOFIL
LEGRAND
ED1100GC ECLISSE DROITE 1100MM
Réf. CM558203
EAN.
3599075582032
ED1100GC ECLISSE DROITE 1100MM
Groupe produit : V11
41,41 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 1100 mm |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
---|---|
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez