Aller au contenu principal
Logo print

ECROUS EEC M10 EZ

CABLOFIL LEGRAND

ECROUS EEC M10 EZ

Réf. CM801221 EAN. 3599078012215

ECROUS EEC M10 EZ

Groupe produit : V11
0,63 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé/électrogalvanisé
Taille de filetage (métrique) 10
Dimension du filetage en pouces Autre
Dimension du profil 17 mm
Hauteur 10 mm
Sans halogène Oui

Documentation

6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT0142_CABLO-02.pdf pdf (0.78 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
FT0142_LCM-02.pdf pdf (0.98 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP