Ecrou sans ressort long i316 M6
SWIFTRACK
LEGRAND
Ecrou sans ressort long i316 M6
Réf. PN061S
EAN.
5012774483342
Ecrou sans ressort long i316 M6
Groupe produit : V07
915,75 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Avec ressort | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez