Ecrou sans ressort Gac M6
SWIFTRACK
LEGRAND
Ecrou sans ressort Gac M6
Réf. PN060G
EAN.
5012774481416
Ecrou sans ressort Gac M6
Groupe produit : V01
252,33 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Avec ressort | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez