Ecrou sans ressort Gac M10
SWIFTRACK
LEGRAND
Ecrou sans ressort Gac M10
Réf. PN100G
EAN.
5012774481447
Ecrou sans ressort Gac M10
Groupe produit : V01
296,70 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 10 |
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Avec ressort | Non |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez