Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Fréquence de la tension d’alimentation
-
Fréquence de la tension d’alimentation
-
Nombre de canaux
-
Mode de pose
-
Précision par jour
-
Programme 60 min
-
Commande manuelle
-
Programme 24 h
-
Programme annuel
-
Tension d’alimentation
-
Synchronisé avec le secteur
-
Réserve de marche en heures
-
Synchronisé avec le secteur
-
Programme hebdomadaire
-
Commandé par quartz
-
Commandé par quartz
-
Temps de commutation minimal canal 1
-
Division par tranche de programme 1
-
Division par tranche de programme 1
-
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
-
Courant de commutation nominal à 250 V CA
-
Courant de commutation nominal à 250 V CA
-
Présélection de commutation
-
Finition des contacts
-
Contact de commutation hors tension
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
LEGRAND
ECONOREX
Réf. 049986
Inter horaire - 24h. 1 sortie Analogique 230 V - en saillie
99,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
ECONOREX
Réf. 049983
Inter horaire - 24h. 1 sortie Analogique 230 V - en saillie
50,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.