Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Système de bus KNX
-
Transparent
-
Système de bus KNX-radio
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Système de bus radio
-
Qualité du matériau
-
Système de bus LON
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Couplage au bus inclus
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LN4548-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. LN4548
LL-Inter à badge RFID 230V 2 mod sans touche
67,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/076728-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 076728
Mosaic - Lecteur de badge
64,93 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.