Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transparent
-
Type de capteur
-
Matériau
-
Avec interface DALI
-
Montage mural
-
Qualité du matériau
-
Avec câble de raccordement
-
Régulation de la lumière
-
Commande HVAC
-
Tension de sortie
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Arrêt forcé
-
Arrêt forcé
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Protection au ras du mur
-
Avec détection du champ arrière
-
Commande auxiliaire possible
-
Température
-
Commande auxiliaire possible
-
Température
-
Interconnectable
-
Interconnectable
-
Hauteur de montage optimale
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Commutateur de pontage
-
Commutateur de pontage
-
Largeur de portée max.
-
Longueur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Commandable à distance
-
Commandable à distance
-
Télécommande fournie
-
Boîtier
-
Sensibilité ajustable
-
Adapté à un courant constant
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Adapté à une tension constante
-
Avec voyant
-
Avec voyant
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Adapté à une tension continue (côté primaire)
-
Puissance de sortie
-
Longueur de câble de raccordement
-
Adapté à un montage au plafond
-
Classe de protection
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Durée de marche max.
-
Déclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Angle de détection horizontal
-
Angle de détection horizontal
-
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
Plage de rotation du capteur, verticale
-
Luminosité de déclenchement
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Adapté à une charge C
-
Nombre de zones de détection
-
Courant de démarrage max.
-
Courant de démarrage max.
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Interrupteur automatique
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-078459-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078459
Mosaic - Détecteur de mouvements PIR 2 fils blanc
131,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-079247-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 079247
Mosaic Détecteur de mouvements PIR 2 fils Alu
127,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/078458-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078458
Mosaic Détecteur de présence PIR blanc sans neutre 3-250VA
114,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-078457-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078457
LM - Détecteur/minuterie mosaic blanc
103,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-040149-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LIVINGLIGHT
Réf. 040149
Compensateur actif pr cdes écl 2 fils sans neutre
6,39 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.