Ecobatibox 4 postes prof 40mm diam. 67/68mm
ECOBATIBOX
LEGRAND
Ecobatibox 4 postes prof 40mm diam. 67/68mm
Réf. 080024
EAN.
3414970600585
Ecobatibox 4 postes prof 40mm diam. 67/68mm
1
Groupe produit : 66
13,29 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Ovale |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Quadruple |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Sans |
Diamètre | 67 mm |
Longueur | 285 mm |
Largeur | 72.8 mm |
Profondeur intérieure | 40 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 10 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Non |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Oui |
Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | 25 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
---|---|
Nombre d'entrées | 14 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Finition du couvercle | Sans |
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez