-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Type de raccordement
-
Adapté à l'épaisseur de bride
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à l'épaisseur de bride
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Avec écrou
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Taille de filetage (métrique)
-
Diamètre d'alésage
-
Acier inoxydable, décapé
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admise
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/CM-801014-WEB-F.jpg)
BTRCC6/20IN316L BOULON TETE RONDE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/CM-801018-WEB-F.jpg)
BTRCC6/20IN304L BOULON 6x20
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-350402-WEB-R.jpg)
Boulon+ecrou BTRCC M6x20 ZnNi
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/CM-801011-WEB-F.jpg)
BTRCC6/20EZ-BOULON TETE RONDE 6X20
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
ED275IN316L ECLISSE DROITE 275MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Raccord a vis ED275 Inox304
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
ED275GC -ECLISSE DROITE 275MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
ED275EZ - ECLISSE DROITE 275MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558014-1000.jpg)
CE25IN316L CONTRE ECLISSE 50P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558018-1000.jpg)
CE25IN304L CONTRE ECLISSE 50P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/CM-350569-WEB-L.jpg)
Contre iclisse CE25 ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558011-1000.jpg)
CE25/EZ CONTRE ECLISSE 50P
Prix indicatif (hors TVA)