Aller au contenu principal
Logo print

Eclisse SSL cdc Pg

SWIFTS LEGRAND

Eclisse SSL cdc Pg

Réf. FPG EAN. 5012774138433

Eclisse SSL cdc Pg

Groupe produit : V01
6,21 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Connecteur longitudinal
Connecteur articulé horizontal Non
Connecteur articulé vertical Non
Type de raccordement Connecteur à vis
Adapté à un caniveau à grille Non
Adapté à une échelle de câble Non
Adapté à un caniveau de câble Oui
Adapté à la largeur du système de support de câble 75-300 mm
Longueur 185 mm
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Couleur Autre
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue