![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637890-LEGRAND-1000.jpg)
Eclisse PVC H75 L 75 à 150
ISPL
LEGRAND
Eclisse PVC H75 L 75 à 150
Réf. 637890
EAN.
3245066378909
Eclisse PVC H75 L 75 à 150
1
Groupe produit : 23
6,46 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Encliquetable |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 75-150 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 75-75 mm |
Convient au fil d'un caniveau à grille | 0-0 mm |
Longueur | 275 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Sélectionnez