Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Acier inoxydable, décapé
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
LEGRAND
P31+
Réf. VG487471
P31+ eclisse EXTC H25 GC
11,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG483528
P31+ eclisse EC H25 GC
9,19 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487470
P31+ eclisse EXTC H25 GS
6,97 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG483530
P31+ raccord univ.EA L25 L75-500 GC
6,69 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG481528
P31+ eclisse EC H25 GS
4,36 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG481530
P31+ raccord univ.EA L25 L75-500 GS
4,18 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.