Ecl.expansion Swifts H125 pair Inox
SWIFTS
LEGRAND
Ecl.expansion Swifts H125 pair Inox
Réf. PESZ
EAN.
5012774482659
Ecl.expansion Swifts H125 pair Inox
Groupe produit : V07
441,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 150-1000 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 125-125 mm |
---|---|
Longueur | 317 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez