![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZESZ-WEB-R.jpg)
Ecl.expansion Swifts H100 pair 316L
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Ecl.expansion Swifts H100 pair 316L
Réf. ZESZ
EAN.
5012774543336
Ecl.expansion Swifts H100 pair 316L
Groupe produit : V07
401,48 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 150-1000 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 100-100 mm |
---|---|
Longueur | 320 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez