Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Matériau du boîtier/corps
-
Système de contrôle
-
Type de pictogramme
-
Source lumineuse fournie
-
Visibilité du pictogramme
-
Avec interrupteur à distance
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Temps d'opération nominal
-
Distance de visibilité du pictogramme
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Mode de pose
-
Douille
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Source lumineuse
-
Alimentation de secours
-
Bloc d'accus
-
Matériau de la verrine
-
Boîtier en plastique
-
Hauteur/profondeur
-
Adapté à une charge rapide
-
Couleur du boîtier/corps
-
Classe de protection
-
Poids
-
Poids
-
Température ambiante
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Capacité des bornes
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/A5776_1-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Réf. A5776/1
ECLAIRAGE SECOURS MAGIC 6 MODULES - AUTONOMIE 1 HEURE
263,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/A5774_1-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Réf. A5774/1
ECLAIRAGE SECOURS MAGIC 4 MODULES - AUTONOMIE 1 HEURE
248,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/L4786_1-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. L4786/1
BATTERIE RECHANGE POUR L4386/1 & L4386/1L
117,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/L4784_1-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. L4784/1
ACC. ECL. SECOURS LIVING BATTERIE RECHANGE PR L4384/3
72,13 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.