Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Adapté à un montage encastré
-
Type de couverture
-
Matériau du boîtier/corps
-
Source lumineuse fournie
-
Montage mural
-
Couleur de la lumière
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Adapté pour le montage suspendu
-
Répartition lumineuse
-
Emission de lumière
-
Montage en ligne continue possible
-
Variation par coupure de début de phase
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Variation 1-10V
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Variation par coupure de fin de phase
-
Variation DALI
-
Avec détecteur de mouvement
-
Mode de pose
-
Douille
-
Adapté à un montage en saillie
-
Variation DSI
-
Douille
-
Source lumineuse
-
Variation Touch and Dim
-
Appareillage
-
Appareillage
-
Variation avec bouton-poussoir
-
Appareillage fourni
-
Appareillage fourni
-
Variation système propriétaire constructeur
-
Matériau de la verrine
-
Variation 0-10V
-
Variation DMX
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Finition du paralume
-
Finition du paralume
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Variation par potentiomètre (intégré)
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Variation LineSwitch
-
Variation modulation de tension secteur
-
Télécommande fournie
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Variation programmable
-
Variation RF
-
Variation Sine Wave Reduction
-
Variation Zigbee
-
Largeur d'encastrement
-
Adapté à un montage au plafond
-
Pas de variation
-
Classe de protection
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Angle de faisceau
-
Diamètre
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Revêtement des luminaires à isolation thermique
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Avec grilles d'aération
-
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-
Longueur d’encastrement
-
Longueur d’encastrement
-
Commande via Bluetooth
-
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19)
-
Largeur
-
Largeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec prise
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Entre axe de fixation verticale
-
Maintien du cable
-
Mode de commande
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. L4362
LL liseuse 230V - 3,3W 1 module - anthracite
115,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. NT4362
LL liseuse 230V - 3,3W 1 module - Tech
115,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. N4362
LL liseuse 230V - 3,3W 1 module - blanc
106,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. LN4360
LL spot orientable 360° - 2,8W 2 modules
79,17 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. LN4361
LL lampe pour escalier - 2,2W 2 modules
50,42 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.