Ecl. déversoir vert. pair inox
SWIFTS
LEGRAND
Ecl. déversoir vert. pair inox
Réf. MSZ
EAN.
5012774482239
Ecl. déversoir vert. pair inox
Groupe produit : V07
490,20 €
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
Modèle | Raccord d'angle |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 150-1000 mm |
Longueur | 260 mm |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
10 documents
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez