-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Type de traitement de la surface
-
Diamètre externe
-
Avec écrou
-
Pour dimension de vis métrique
-
En forme de facette
-
Trempé
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur
-
Dimension du filetage en pouces
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce En T minium 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce En T Au Minium 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce Remontée-Desc. Min.500mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce En T Au Minium 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_93041_1.jpg)
SLB Courbe 90° Hor Min. 500mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce En T Au Minium 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce Remontée-Desc. Min.400mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce En T Au Minium 100mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_93041_1.jpg)
SLB Courbe 90° Hor Min. 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce En T minium 75mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce Remontee-Desc Min 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Courbe 90° Hor. Au Minium 300Mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB éch. Nav Min. 500X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce Remontee-Desc Min 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Courbe 90° Hor. Au Minium 200Mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce Remontee-Desc Min 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB éch. Nav Min. 400X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce Remontee-Desc Min 100mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce dérivation Min. 500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_93041_1.jpg)
SLB Courbe 90° Hor. Au Minium 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Courbe 90° Hor. Au Minium 100mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Ech Cable Nav Min 300X30X3000mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce Remontée-Desc. Min.75mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_93041_1.jpg)
SLB Courbe 90° Hor Min. 75mm
Prix indicatif (hors TVA)