-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Avec écrou
-
Diamètre externe
-
Pour dimension de vis métrique
-
En forme de facette
-
Trempé
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur
-
Dimension du filetage en pouces
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce En T 500mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce En T 400mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce remontée-desc.500 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce En T 300mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce remontée-desc.400 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Coude horizontal 90°400 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce En T 200mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce remontée-desc.300 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce En T 150mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce En T 100mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Courbe Horizont. 90°300 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce En T 75mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_93029_1.jpg)
SLB Ech Cable Nav In316 500X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce remontée-desc.200 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_93029_1.jpg)
SLB Ech Cable Nav In316 400X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Courbe Horizont. 90°200 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce remontée-desc.150 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pièce remontée-desc.100 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Courbe Horizontale 90°75 In316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB pce remontée-desc.75mm Inox 316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_93029_1.jpg)
SLB Ech Cable Nav In316 300X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Pièce D'Entre 500mm Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Courbe Horizont. 90°100 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SLB Coude horizontal 90°75 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)