-
Finition du longeron latéral
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur (grande dimension)
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Finition d'échelon
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Largeur (petite dimension)
-
Largeur de plaque
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Fixation des échelons
-
Type de raccordement
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Hauteur du longeron latéral
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
A charnière
-
Finition symétrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Gabarit de trous NATO
-
Entraxe entre les échelons
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98046_1.jpg)
GLO-4 Échelle100H3M300E200 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98046_1.jpg)
GLO-4 Échelle100H3M200E200 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8311535-WEB-R.jpg)
GLO-4 Échelle100H3M500E300 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8311534-WEB-R.jpg)
GLO-4 Échelle100H3M400Sp300 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8311533-WEB-R.jpg)
GLO-4 Échelle100H3M300Sp300 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8311532-WEB-R.jpg)
GLO-4 Échelle100H3M200E300 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8211160-WEB-R.jpg)
GLO-4 couvercle 2M 600 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8313230-WEB-R.jpg)
GLO-4 Jeu de crochets ajus.H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8312590-WEB-R.jpg)
GLO-4 moy. angle universel H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8211150-WEB-R.jpg)
GLO-4 couvercle 2M 500 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8313250-WEB-R.jpg)
GLO-4 Jeu de connect. ajust.H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8211140-WEB-R.jpg)
GLO-4 couvercle 2M 400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20181004_217107_1.jpg)
Vis+écrou à bour. EZ M6
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8211130-WEB-R.jpg)
GLO-4 couvercle 2M 300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8313220-WEB-R.jpg)
GLO-4 Languette de racc. H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-481009-WEB-R.jpg)
Pce term-réduction P31+ L795 H100GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8211120-WEB-R.jpg)
GLO-4 couvercle 2M 200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-8312500-WEB-R.jpg)
GLO-4 moy. cloison sép. H100 3M GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-480046-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MF L3 100x25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-480045-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MF L3 75x25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8313240-WEB-R.jpg)
GLO-4 Connecteur Angulaire H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-480226-WEB-R.jpg)
P31+ multicoupler EDU H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaque mont.univers. H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8313280-WEB-R.jpg)
GLO-4 éclisse rapide H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)