-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Type de construction
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur (grande dimension)
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Matériau
-
Largeur (petite dimension)
-
Largeur de plaque
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Type de raccordement
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98172_1.jpg)
GLO-4 Pièce En T 600 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98172_1.jpg)
GLO-4 Pièce En T 500 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98172_1.jpg)
GLO-4 Pièce En T 400 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98169_1.jpg)
GLO-4 Courbe Exterieure 600 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98169_1.jpg)
GLO-4 Courbe Exterieure 500 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98172_1.jpg)
GLO-4 Pièce En T 300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98166_1.jpg)
GLO-4 Courbe Interieure 600 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98169_1.jpg)
GLO-4 Courbe Exterieure 400 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98175_1.jpg)
GLO-4 Descente-Remontée 600 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98169_1.jpg)
GLO-4 Courbe Exterieure 300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98166_1.jpg)
GLO-4 Courbe Interieure 500 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98172_1.jpg)
GLO-4 Pièce En T 200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98175_1.jpg)
GLO-4 Descente-Remontée 500 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98169_1.jpg)
GLO-4 Courbe Exterieure 200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98166_1.jpg)
GLO-4 Courbe Interieure 400 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98175_1.jpg)
GLO-4 Descente-Remontée 400 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98166_1.jpg)
GLO-4 Courbe Interieure 300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98166_1.jpg)
GLO-4 Courbe Interieure 200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98175_1.jpg)
GLO-4 Descente-Remontée 300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98175_1.jpg)
GLO-4 Descente-Remontée 200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_109285_1.jpg)
GLO-4 Échelle100H.3M.600 E100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_109285_1.jpg)
GLO-4 Échelle100H.3M.500 E100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_109285_1.jpg)
GLO-4 Échelle100H.3M.400 E100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_109285_1.jpg)
GLO-4 Échelle100H.3M.300 E100
Prix indicatif (hors TVA)