Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Finition du longeron latéral
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Qualité du matériau
-
Fixation des échelons
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Entraxe entre les échelons
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8361536-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GLO-4
Réf. 8361536
Echelle à c.Gac L3m L600 H100 300M
193,54 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8361535-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GLO-4
Réf. 8361535
Echelle à c.Gac L3m L500 H100 300M
178,53 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8361534-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GLO-4
Réf. 8361534
Echelle à c.Gac L3m L400 H100 300M
168,52 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8361533-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GLO-4
Réf. 8361533
Echelle à c.Gac L3m L300 H100 300M
162,04 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-8361532-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GLO-4
Réf. 8361532
Echelle à c.Gac L3m L200 H100 300M
157,21 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.