Echelle SwiftsH125 Gac étrier susp.
SWIFT SAPPHIRE HEAVY DUTY
LEGRAND
Echelle SwiftsH125 Gac étrier susp.
Réf. PRBGZ
EAN.
5012774052678
Echelle SwiftsH125 Gac étrier susp.
Groupe produit : V06
85,13 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à la largeur du système de support de câble | 150-900 mm |
---|---|
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 125-125 mm |
Modèle | Accroché |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Fixation sur conduit | Filetable |
Charge maximum supportée | 3924 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez