Echelle Swifts H100 3m L200 Gac
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Echelle Swifts H100 3m L200 Gac
Réf. ZL200G
EAN.
5012774447375
Echelle Swifts H100 3m L200 Gac
Groupe produit : V06
149,86 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Fixation des échelons | Soudé |
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 240 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 14000 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez