Ce produit n'est plus disponible
Echelle Swifts GC 3m L150 H125
SWIFTS
Legrand
Echelle Swifts GC 3m L150 H125
Réf. PL150G
EAN.
5012774269045
Echelle Swifts GC 3m L150 H125
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Fixation des échelons | Soudé |
Hauteur | 125 mm |
Largeur | 190 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 13286 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |