Echelle Swifts 316L 3m L400 H150
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Echelle Swifts 316L 3m L400 H150
Réf. EL400S
EAN.
5012774081463
Echelle Swifts 316L 3m L400 H150
Groupe produit : V07
669,08 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Fixation des échelons | Soudé |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 440 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 45936 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez