![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8361534-WEB-R.jpg)
Echelle à c.Gac L3m L400 H100 300M
GLO-4
LEGRAND
Echelle à c.Gac L3m L400 H100 300M
Réf. 8361534
EAN.
3414972355629
Echelle à c.Gac L3m L400 H100 300M
Groupe produit : V02
168,52 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Fixation des échelons | Cliqué |
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 400 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 28116 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Gris |
Documentation
3 documents
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez