-
Finition du longeron latéral
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Type de construction
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Connecteur articulé vertical
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Fixation des échelons
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Classe du conducteur
-
Perforation de fixation
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Forme du conducteur
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type coudé
-
Type coudé
-
Finition symétrique
-
Longueur
-
A charnière
-
Type coudé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Entraxe entre les échelons
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Couvercle piece en T l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26795_1.jpg)
Couv. coude 90deg l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92924_1.jpg)
Couv. pce en T GC L800 H100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/02-00/LG-PT.jpg)
Piece en T Swifts H125 l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT800300RG-WEB-R.jpg)
Piece en T Swifts GC L800 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR900GZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ H125 L900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR800GZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. GC L800 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/02-00/LG-PT.jpg)
Piece en T Swifts H125 L600 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT500300RG-WEB-R.jpg)
Piece en T Swifts GC L500 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR600GZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ H125 L600 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20151130_127904_1.jpg)
Couv. coude hor GC L800 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR500GZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. GC L500 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT400300RG-WEB-R.jpg)
Piece en T Swifts GC L400 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR400GZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ. GC L400 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/02-00/LG-PT.jpg)
Piece en T Swifts H125 L300 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Couvercle piece en T L600 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR300GZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ H125 L300 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26792_1.jpg)
Couv. coude 45deg l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT200300RG-WEB-R.jpg)
Piece en T Swifts H125 L200 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/02-00/LG-PFB90degree.jpg)
Coude hor 90deg H125 l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR200GZ-WEB-R.jpg)
Coudes vert univ H125 L200 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20151130_127901_1.jpg)
Couv. coude hor GC L800 45degr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PFB80090300G-WEB-R.jpg)
Coude hor GC L800 H125 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-PB900300RG-WEB-L.jpg)
Derivation hor H125 l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)