-
Finition du longeron latéral
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Qualité du matériau
-
Fixation des échelons
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Entraxe entre les échelons
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-PL.jpg)
Echelle Swifts H125 6m l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-PL800G6M-WEB-R.jpg)
Echelle Swifts GC 6m L800 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-PL.jpg)
Echelle Swifts H125 6m L600 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-PL500G6M-WEB-R.jpg)
Echelle Swifts GC 6m L500 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-PL400G6M-WEB-R.jpg)
Echelle Swifts GC 6m L400 H125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-PL.jpg)
Echelle Swifts H125 6m L300 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-PL200G6M-WEB-R.jpg)
Echelle Swifts H125 6m L200 Gac
Prix indicatif (hors TVA)