Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition du longeron latéral
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Qualité du matériau
-
Fixation des échelons
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Entraxe entre les échelons
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-EL.jpg)
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL600G6M
Echelle Swifts H150 6m L600 Gac
275,41 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-EL500G6M-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL500G6M
Echelle Swifts GC 6m L500 H150
257,28 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-EL400G6M-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL400G6M
Echelle Swifts GC 6m L400 H150
244,25 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-EL.jpg)
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL300G6M
Echelle Swifts H150 6m L300 Gac
237,11 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-EL200G6M-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL200G6M
Echelle Swifts H150 6m L200 Gac
223,56 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.