Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition du longeron latéral
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Qualité du matériau
-
Fixation des échelons
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Entraxe entre les échelons
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL600S
Echelle Swifts 316L 3m L300 H150
790,40 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL500S
Echelle Swifts 316L 3m L500 H150
715,97 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL400S
Echelle Swifts 316L 3m L400 H150
669,08 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL300S
Echelle Swifts 316L 3m L300 H150
630,45 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
Réf. EL200S
Echelle Swifts 316L 3m L200 H150
594,38 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.